+ 5
2 Videos
Buzzer, Summer, Harmony XB5, Kunststoff, beleuchtet, gelb, 22mm, 90dB, 230V AC
XB5KS2M8
EAN Code: 3606481352484
Ideal für den universellen Einsatz in der Industrie, im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Monoblockausführung in Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
12 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Produktreparaturindex
Inspiriert vom französischen Reparaturindex und der EN 45 554. Die Installation, der Austausch und die Wartung des Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
A
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
12
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja