+ 5
Leuchtmelder, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, transparent, Glühlampe, 230V AC, Schraubklemme
XB7EV67P
EAN Code: 3389110839623
Ideal für den universellen und kostengünstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern
Monoblockausführung aus Kunststoff für ein optimiertes Design, einfache Bestellung und Installation
Anschluss des Geräts erfolgt durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts
Geeignet für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -25 bis +70 °C
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
129 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
15
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja