Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Touchpanel, 640x480 Pixel VGA, 5,7", TFT LCD, 24 V DC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Magelis XBTGT
    Produkt oder Komponententyp
    Erhabener Touchscreen
    Displaytyp
    Farb-TFT LCD m Rückbeleuchtg
    Anzeigefarbe
    65536 Farben
    Displayauflösung
    640 x 480 Pixel VGA
    Anzeigegröße
    5,7 Zoll
    Softwaretyp
    Konfigurationssoftware
    Bezeichnung der Software
    Vijeo Designer
    Betriebssystem
    Magelis
    Prozessorname
    CPU RISC
    Prozessorfrequenz
    266 MHz
    Speicherbeschreibung
    512 kB SRAM Backup von Daten mit Lithiumbatterie Reserve
    32 MB Flash EPROM Anwendungsspeicher
    integrierte Schnittstellen
    RJ45 Steckverbinder COM2 serielle Verbindung mit RS485 Schnittstelle bei <= 187,5 kBit/s, kompatibel mit Siemens MPI (187.5 kbits/s)
    Stift-SUB-D 9 Steckverbinder COM1 serielle Verbindung mit RS232C/RS422/RS485 Schnittstelle bei <= 115,2 kbits/s
    abnehmb Schraub-Klemmenleiste Steckverbinder Netzgerät
    RJ45 Steckverbinder Ethernet TCP/IP
    2USB Typ A Masterport (V1.1), kompatibel mit Modicon M340 terminal port com
    Mini-Buchse Steckverbinder Audio-Ausgang
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV entspricht IEC 61000-4-2 Stufe 3
    Abmessungen des Ausschnitts
    156 (+ 1/- 0) x 123.5 (+ 1/- 0) mm
    Zusatzmerkmale
    berührungsempfindl Bereich
    1024 x 1024
    Touch Panel
    Analog
    Rückbeleuchtungs-Lebensdauer
    50000 Stunden
    Helligkeit
    8 Ebenen über Touch Panel
    Zeichensatz
    ASCII (Europ Zeichensatz)
    Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
    Koreanisch
    Chinesisch (vereinf Chin)
    Japanisch (ANK, Kanji)
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC
    Versorgung
    Externe Quelle
    Nennhilfsspannungsbereich
    19,2…28,8 V
    Einschaltstrom
    30 A
    Leistungsaufnahme in VA
    26 W
    Lokale Signalisierung
    Normaler Betrieb oder Hintergrundbeleuchtung fehlerhaft: 1 LED (grün oder orange)
    Seitenanzahl
    Begrenzt durch Kapazität des internen Speichers
    ladbare Protokolle
    Telemecanique Modicon FIPWAY
    Telemecanique Modicon Modbus Plus
    Telemecanique Modicon Modbus TCP
    Telemecanique Modicon Modbus
    Mitsubishi Melsec Fremdprotokolle
    Omron Sysmac Fremdprotokolle
    Rockwell Automation Allen-Bradley Fremdprotokolle
    Siemens Simatic Fremdprotokolle
    Telemecanique Modicon Uni-TE
    Echtzeituhr
    Eingebaut
    Datenspeichergerät
    1 Compact Flash-Karte >= 1 GB
    Verwendung des Schlitzes
    Für 1 Feldbus-Kommunikationskarte (DeviceNet, Profibus DP)
    Ethernet-Anschluss
    10BASE-T/100BASE-TX
    Produktmontage
    Bündiger Einbau
    Befestigungsart
    Mittels 2 Federklammern
    Mit 4 Schraubklemmen
    Frontmaterial
    Aluminium-Legierung
    Gehäusematerial
    PPT
    Beschriftung
    CE
    Breite
    167,5 mm
    Höhe
    135 mm
    Tiefe
    59,5 mm
    Produktgewicht
    1 kg
    Montage
    Überbrückungszeit
    5 ms
    Normen
    UL 508
    EN 61131-2
    FCC Klasse A
    IEC 61000-6-2
    UL 1604
    Produktzertifizierungen
    UL Klasse 1 Div. 2 T5
    C-Tick
    CULus
    UL Klasse 1 Div. 2 T4A
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -20…60 °C
    Relative Feuchtigkeit
    0…90 % ohne Kondensation
    Aufstellungshöhe
    < 2000 m
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529 (hintere Platte)
    IP65 entspricht IEC 60529 (Frontplatte)
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 4X frontplatte (Verwendung Innenraum)
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    1 gn (f = 9…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    3.5 mm (f = 5…9 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Stufe 3
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Magelis XBTGT Advanced Panels Tactiles (Version 2.0)
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Version 2.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guide de référence du matériel (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware-Handbuch (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guía de hardware (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guida hardware (Version 19)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /