Anschlussbox für Advanced Handheld Panel, XBT-GH
XBTZGJBOX
EAN Code: 3595864003191
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle
Diese Gase mit hohem Erderwärmungspotenzial können in Isolations- oder Abschalttechnologien eingesetzt werden.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja