CONTROLLER
XD2GA8241
EAN Code: 3389110611410
Metallblende, ideal für raue Umgebungen
Breiter Betriebstemperaturbereich von -25 bis +70 °C
Einfache und unkomplizierte Installation
Ergonomisches Design für einfache Handhabung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Produktreparaturindex
Inspiriert vom französischen Reparaturindex und der EN 45 554. Die Installation, der Austausch und die Wartung des Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
A
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
19
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja