+ 7
1 Videos
Joystick, 4 Richtungen Ø 22, 5 Stellungen, m. Rückzug Nullstellung, 1S
XD5PA24
EAN Code: 3389110904307
Schnelle und einfache Montage und Demontage
Robustheit für den Einsatz in rauen Umgebungen
Mit verschiedenen Anschlussarten: Schraubklemme, Steckverbinder, Faston-Steckverbinder, Federklemme oder Leiterplatte
Große Auswahl an Kontaktblöcken für allgemeine oder spezifische Anwendungen (Niedrigstrom, Standard)
Hervorragende mechanische Verbindung mit dem Bedienkopf
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Produktreparaturindex
Inspiriert vom französischen Reparaturindex und der EN 45 554. Die Installation, der Austausch und die Wartung des Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
A
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja