Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Kunststoff, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66
XPEB111
EAN Code: 3389110166323
Komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten
Extrem robuster Fußschalter aus Kunststoff mit hoher IP-Schutzklasse
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja