Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube

XPEM311

EAN Code: 3389110600377
notification_ok
Komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten
notification_ok
Extrem robuster Fußschalter aus Metall mit hoher IP-Schutzklasse
notification_ok
Mit Schutzhaube zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
18 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
13
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.