+ 2
4 Videos
Sicherheitsrelais Harmony Universal, 6Funktionen, 1Kreis, PLc/SIL1, 1W, Diagnose, 48-240VAC/DC, Federzug
XPSUAB31CC
EAN Code: 3606489601584
Universelles Sicherheitsrelais / Sicherheitsschaltgerät für Anwendung bis SIL1/PL c
Einstellbare Sicherheitsfunktion und Startbedingung über frontseitige Drehschalter
Für Not-Aus/Halt, Schalter, PNP-Sensor, OSSD-Ausgänge, Zweihandbedingung Typ IIIA
Startbedingung mit Rückführkreis (EDM): automatisch, manuell, überwacht, sowie Anlauftest
Ausgänge: 1 Wechsler und Diagnosetelegramm
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
70 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL00