+ 4
2 Videos
Sicherheitsrelais Harmony Universal, Kontakterweiterung, PLe/Kat4/SIL3, 4S 2Ö, 24VAC 24VDC, Schraub
XPSUEP14AP
EAN Code: 3606489601775
Kontakterweiterung für Universelles Sicherheitsrelais
Per seitlichem Anschlussstecker zeitsparend mit Sicherheitsrelais zu verbinden
Ausgänge: 4 Schliesser, 2 Öffner
Versorgung: 24 VDC und 24 VAC - Anschluss: abziehbare Schraubklemmen
Dieses Produkt ist Teil des Environmental Data Programms. Erfahren Sie mehr über die Umweltattribute dieses Produkts.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
54 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL00