Sicherheitsrelais Harmony Universal, 10Funktionen, 2Kreise/4Kanäle, PLe/Kat4/SIL3, 2S, Diagnose, 48-240VAC/DC, Schraub

XPSUS32AP

EAN Code: 3606489601836
notification_ok
Universelles Sicherheitsrelais / Sicherheitsschaltgerät für Anwendung bis PL e/Kat 4/SIL3
notification_ok
Einstellbare Sicherheitsfunktion und Startbedingung über frontseitige Drehschalter
notification_ok
Für Not-Aus/Halt, Schalter, Zustimmschalter, PNP-Sensoren, OSSD, Zweihandbedingung IIIC
notification_ok
4 Eingänge für 2 redundante gleiche Sicherheitsfunktionen reduziert die Geräteanzahl
notification_ok
Startbedingung mit Rückführkreis (EDM): automatisch, manuell, überwacht, sowie Anlauftest

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
103 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.