Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 130mm, orange, ohne Buzzer, 24V ACDC
XVR13B05L
EAN Code: 3389119045292
Drehspiegelleuchte für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie und öffentlichen Bereichen
360° Erkennbarkeit für eine optimale Wahrnehmung des Zustands
Hohe Beständigkeit gegen mechanische Schocks sowie Vibration
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
23 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja