Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
2 Videos
Elektronischer Alarmgeber, Harmony XVS, schwarz, PNP, 90dB, 16 Töne, 4 Kanäle, 72mm DIN Schiene, 12-24V DC
XVS72BMBP
EAN Code: 3606480032905
Akustischer Signalgeber zur Fernanzeige von Betriebszuständen oder Fertigungszyklen
Einstellbare Lautstärke
Verschiedene Tontypen vereinfachen Anwendung und Auswahl
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen