Sender eXLhoist Compact inkl. Batterieadapter 3x AAA

ZART8LS

EAN Code: 3606481389107
notification_ok
Bietet komplette innovative Lösungen für die Kransteuerung, um die Effizienz von Maschinen und Kranführern zu verbessern
notification_ok
Einfaches modulares Design mit hoher Effizienz trägt zur Reduzierung von Installations- und Wartungsausfallzeiten bei
notification_ok
Drahtlose Übertragung ermöglicht Fernsteuerung zur Übertragung von konstanten Signalen, Befehlen und Informationen
notification_ok
Geeignet für die Installation in rauen Umgebungen oder Außenanwendungen aufgrund der Schutzart IP65
notification_ok
Der große Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C ermöglicht eine vielseitige Verwendung des Produkts

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
15 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.