Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, beschriftet ARRET, tastend
ZB5AA433
EAN Code: 3389110904697
Modularer Aufbau aus Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Ideal für den universellen Einsatz im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Hervorragende mechanische Verbindung zwischen Frontelement und Hilfsschalter
Große Auswahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
6 %
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes
Mindestgehalt an recyceltem Metall in der Gesamtmasse des Produktes, bezogen auf die Verbrauchsgüter oder die Industrie.
29 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja