Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Leiterplatte, Platine, 1S

ZBE701

Art und Zusammensetzung der Kontakte:

Kontaktmaterial:

EAN Code: 3389110089516
notification_ok
Zum modularen Aufbau des Produkts aus Kunststoff oder Metall
notification_ok
Einfache und schnelle Montage und Installation
notification_ok
Hervorragende mechanische Verbindung mit dem Frontelement
notification_ok
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
notification_ok
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
23 %
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an recyceltem Metall in der Gesamtmasse des Produktes, bezogen auf die Verbrauchsgüter oder die Industrie.
13 %
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.