+ 6
1 Videos
Ersatzschlüssel f. Schlüsselschalter, 455, VP: 2 Stck., 1mit Schutzkappe
ZBG455P
EAN Code: 3389118215009
Schnelle und einfache Montage und Demontage
Robustheit für den Einsatz in rauen Umgebungen
Verschiedene Anschlussarten: Schraubklemme, Steckverbinder, Faston-Steckverbinder oder Federklemme
Hervorragende mechanische Verbindung mit dem Betätigungskopf
Eine große Auswahl an Kontaktblöcken für allgemeine Zwecke oder spezifische Anwendungen (Niedrigstrom, Standard)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
86
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja