Bereit für ...
Bereit für ...
EcoStruxure Power – Digitale Energieverteilungslösungen
EcoStruxure Power liefert sichere, zuverlässige und effiziente Energie für mehr Wirtschaftlichkeit und Produktivität.
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit der mobilen App für Masterpact MTZ

Statusprüfung über Smartphone: Laststufen, Systemstatus, Warn- und Alarmmeldungen, Schutzeinstellungen

Echtzeit-Alarmmeldungen und Selbstdiagnose: Ereignistyp, Schweregrad, Zeitstempel

Schrittweise Anleitungen zur einfachen Wiederherstellung der Stromversorgung nach einer Abschaltung
Sparen Sie Energie mit Schnellansichten der Leistungsaufnahme

Leistungsschalter mit Leistungsmessung der Klasse 1
Von unabhängiger Stelle als Leistungsmessgerät (PMD-DD) gemäß IEC 61557-12 zertifiziert

Konform mit den aktuellen internationalen Energieeffizienznormen ISO 50001 und IEC 60364-8
Ihr Weg zur Energiemessung in Echtzeit
Energiemessung in Echtzeit bedeutet echte Einsparungen. Verbessern Sie Ihre Strom- und Energiemanagementpläne noch heute.
Digitale Module, einfache individuelle Konfiguration

Laden Sie Module für Schutz, Messung, Diagnose, Wartung und mehr herunter

Individuelle Konfiguration jederzeit und rund um die Uhr mit digitalen Modulen aus dem GoDigital-Webstore

Upload auf Micrologic X über USB jederzeit ohne Unterbrechung der Stromversorgung oder der Schutzfunktionen
Bewährte Zuverlässigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen

Hervorragende mechanische Leistung, geeignet für große Industriebetriebe einschließlich Windparks

Unanfällig gegenüber den stärksten elektromagnetischen Störungen
Ausgelegt für extreme Temperaturen und Umgebungsbedingungen
Nahtloser Einbau und schnelle Konfiguration

Einfache Erweiterung: Ausschaltvermögen, thermische Eigenschaften und Platzbedarf wie bei den Leistungsschaltern der Baureihe Masterpact NT/NW

Nahtlose Integration dank integrierter Ethernet-Verbindung, Leistungsmessung der Klasse 1 und vereinfachter Baureihe Micrologic X

Schnelle Konfiguration und Bestellung über die Software MyPact

Einfache Inbetriebnahme und Wartung über die Software Ecoreach

Individuelle Konfiguration und Aufrüstung mit digitalen Modulen aus dem GoDigital-Webstore
Intelligent... und unkompliziert. Die Leistungsschalter der Baureihe Masterpact MTZ nutzen bewährte Architekturen
Vereinfachte Konzeption Ihrer Schaltanlagen

Überwachung und Fernsteuerung unter Einsatz eines beliebigen Überwachungssystems zur Durchführung von proaktiver Wartung sowie Anlagen-/Energiemanagement

Einfachere Inbetriebnahme und Wartung mit Software Ecoreach
Nahtlose Integration mit Smart Panels von Schneider Electric
Für eine bessere Welt heute und morgen.

Vollständige Kontrolle über die Auswirkungen von Geräten auf die Umwelt

Konformität mit sämtlichen europäischen und internationalen Verordnungen sowie dem Umweltzeichen Green Premium (REACh, RoHS, Produktumweltprofil, End-of-Life-Hinweise)