Integriertes Flughafenbetriebszentrum (IPOC)
Das Integrated Platform Operations Center (IPOC) vereint die IT- und OT-Systeme des Flughafens, um die Betriebseffizienz, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und das Passagiererlebnis zu verbessern.

IT/OT/IoT-Datenkonvergenz
Integriertes Plattform-Betriebszentrum (IPOC)IPOC ist eine Plattform für Airport Operations Center, die IT-, OT- und IoT-Daten integriert, indem sie fragmentierte Systeme zu einer einheitlichen betrieblichen Gesamtansicht zusammenführt. Durch einheitliche Überwachung, Betriebssteuerung, Workflow-Automatisierung, Zusammenarbeit und Analytik beschleunigt es Entscheidungen, reduziert die Komplexität und optimiert die Leistung.

Von der Zusammenführung fragmentierter Systeme auf einer einzigen Plattform über die Überwachung von Hunderttausenden Signalen bis hin zur erheblichen Reduzierung von Ressourcenverschwendung unterstützt IPOC Flughäfen dabei, ihre Betriebseffizienz, Transparenz und Ausfallsicherheit umfassend zu steigern.
>20 Systeme konsolidiert
Abschaffung der betrieblichen Silos
>20 Systeme konsolidiertVereinheitlichen Sie Flughafensysteme, um Betrieb und Steuerung zu vereinfachen.
700.000+ Signale vereinheitlicht
Transparenz in Echtzeit
700.000+ Signale vereinheitlichtÜberwachen Sie den Flughafenbetrieb über eine zentrale betrieblichen Ansicht.
Bis zu 25 % weniger Ressourcenverschwendung
Integrierter Flughafenbetrieb
Bis zu 25 % weniger RessourcenverschwendungVerbinden Sie fragmentierte Systeme, um Effizienz und Flexibilität zu verbessern.
FAQ
Ein IPOC ist ein integriertes Airport Operations Center, das IT-, OT- und IoT-Systeme in einer einheitlichen betrieblichen Ansicht zusammenführt und so Echtzeitüberwachung, zentrale Steuerung, Zusammenarbeit sowie Entscheidungsunterstützung ermöglicht.
Das IPOC bündelt Daten aus verschiedenen Flughafensystemen und unterstützt die Betreiber dabei, Probleme schneller zu erkennen, Reaktionsmaßnahmen zu koordinieren, den Überblick über die aktuelle Lage zu verbessern und die Betriebseffizienz auf dem gesamten Flughafen zu steigern.
IPOC integriert Systeme wie HLK, Energieversorgung, Gepäckabfertigung, Videoüberwachung (CCTV), Brandschutz, Zugangskontrolle, Gebäudemanagement, betriebliche Flughafendatenbanken sowie weitere IT/OT-Plattformen.
Durch die Schaffung eines einheitlichen Lagebilds über Abteilungen und Systeme hinweg verbessert IPOC den Informationsaustausch, die teamübergreifende Zusammenarbeit, die Reaktion auf Vorfälle sowie die Entscheidungsfindung.
IPOC bietet Einblicke in Echtzeit in Passagierströme, Gate-Abläufe, Gepäcksysteme und Flughafenservices und unterstützt die Teams dabei, Störungen zu reduzieren und die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern.
IPOC ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Betriebsstörungen, Anlagenausfälle, Wetterereignisse und Cybersicherheitsvorfälle durch zentrale Überwachung und koordinierte Arbeitsabläufe.
Ja. IPOC kombiniert Energie-, Anlagen- und Betriebsdaten, um Optimierungspotenziale zu identifizieren, Verschwendung zu reduzieren, die Ressourcennutzung zu verbessern und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Zu den Kernkompetenzen gehören einheitliche Interoperabilität, Überwachung, Betriebssteuerung, Zusammenarbeit und Entscheidungsunterstützung – alles bereitgestellt über eine einzige offene Softwareplattform.
Nein. IPOC ist darauf ausgelegt, bestehende Systeme zu integrieren und zu orchestrieren; dabei werden frühere Investitionen geschützt und gleichzeitig eine einheitliche Sicht auf Betriebsabläufe und Leistung geboten.
IPOC bietet eine skalierbare Grundlage für einen integrierten Flughafenbetrieb und unterstützt Flughäfen dabei, Effizienz, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und das Passagiererlebnis zu verbessern sowie zukünftiges Wachstum zu fördern.
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.