Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TL et auxiliaires ATLc+s, ATEt, ATLc, ATLs, ATLm

Télérupteurs

Arrêt de fabrication

Télérupteurs modulaires

TL et auxiliaires ATLc+s, ATEt, ATLc, ATLs, ATLm
  • Caractéristiques

    • Calibre : 16, 32A
    • TL+ : appareillage hautes performances en silence et endurance sans déclassement
    • Nombre de pôle : 1P+N pour TL+ ; 1P, 2P, 3P, 4P pour CT
    • Commande multipoint par boutons-poussoirs
    • Tension de commande : 230, 130, 48, 24, 12 VCA ; 110,48, 24, 12, VCC
    • Durée de vie - nombre total de manoeuvres (AC21) : 5 000 000 pour les TL+; 200 000 pour les TL 16A
    • Conformité aux normes : EN 669-2-2 pour les TL+ ; EN 669-1, EN 669-2-2 pour les TL
    • Fonctions auxiliaires intégrées ou optionnelles sur TL : signalisation d'état, commande centralisée, commande maintenue, commande pour BP lumineux, commande pas à pas, temporisation
    • ATEt : provoque le retour automatique du télérupteur en position repos au bout d'une temporisation réglable de 1 s à 10 h :
      • le cycle de temporisation commence à la fermeture de l'appareil
      • une nouvelle impulsion ouvre le télérupteur et interrompt le cycle
    • ATLz : permet la commande par boutons-poussoirs lumineux des télérupteurs, sans aléa de fonctionnement :
      • prévoir un ATLz lorsque le courant absorbé par les boutons-poussoirs lumineux est supérieur à 3 mA (ce courant peut maintenir les bobines sous tension) au-delà monter un ATLz supplémentaire par tranche de 3 mA
    • ATLc+s : permet la commande centralisée, grâce à une "ligne pilote" d'un groupe de télérupteurs commandant des réseaux indépendants, tout en maintenant la commande individuelle locale de chaque télérupteur et signale à distance l'état mécanique de chacun d'eux.
    • ATLc : permet la commande centralisée grâce à une "ligne pilote" d'un groupe de télérupteurs commandant des réseaux indépendants tout en maintenant la commande individuelle locale de chaque télérupteur.
    • ATLs : permet la signalisation à distance télérupteur associé
    • ATLm : associé à un télérupteur, il fonctionne sur ordres maintenus
    • ATLc+c : permet de piloter les commandes centralisées de plusieurs groupes de télérupteurs, tout en maintenant la commande individuelle locale et la commande centralisée par niveaux :
    • ATL4 : permet la séquence pas à pas sur 2 circuits :
      • le cycle est le suivant :
        • 1er impulsion - TL1 fermé, TL2 ouvert
        • 2e impulsion - TL1 ouvert, TL2 fermé
        • 3e impulsion - TL 1 et 2 fermés
        • 4e impulsion - TL1 et 2 ouverts
        • 5e impulsion - TL1 fermé, TL2 ouvert, etc.


    Bénéfices

    La solution est au tableau
    • Gamme étendue au standard DIN  : Simplicité
    • Conception cohérente des produits : Tranquillité
    • Innovations au service de la robustesse : Productivité
    • Multiples associations de produits par simple encliquetage : Flexibilité

    Solutions

    • Contrôle et commande des circuits dans tous les bâtiments industriels et tertiaires.

    Gallerie

    • TL: 2P Impulse relay-TL-4 poles
    • TL- Din rail Impulse relay, 2 poles

EcoStruxure™

EcoStruxure vous permet de prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui. Prendre de meilleures décisions commerciales avec des solutions IT / OT évolutives et convergentes.

Nous contacter

Vous avez une question, une réclamation ou vous souhaitez nous faire part de vos commentaires pour que nous puissions améliorer votre expérience avec Schneider Electric ?

Questions fréquentes

Trouvez facilement et partagez la réponse que vous recherchez auprès de notre service FAQ en ligne.