AVEVA™ Plant SCADA
Une partie d'AVEVA™
Logiciel Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) flexible et performant pour le personnel de l'usine
AVEVA™ Plant SCADAAVEVA Plant SCADA offre un contexte opérationnel supérieur et des fonctionnalités intégrées qui consolident, simplifient et optimisent le contrôle. Il rationalise vos opérations dans un souci d'efficacité, de fiabilité et de sécurité.
Avantages
Logiciel Supervisory Control and Data Acquisition flexible et performantPlant SCADA continue d'exploiter les ensembles de données au fur et à mesure que vous les ajoutez. Une vue consolidée contextuelle des opérations et des capacités de visualisation améliorées permettent aux opérateurs de les utiliser efficacement.
Temps d'ingénierie réduit
Rationalisez l'ingénierie grâce à un espace de travail contextuel et à des outils prêts à l'emploi.
Distractions réduites et vigilance optimisée
AVEVA Plant SCADA améliore la vigilance des opérateurs en mettant en évidence les zones qui nécessitent une attention particulière.
Augmentation de la productivité et de la prise de décision
Accédez aux informations intégrées sur les alarmes pour prendre rapidement des décisions opérationnelles en connaissance de cause.
Caractéristiques
AVEVA Plant SCADA offre un contexte opérationnel supérieur et des fonctionnalités intégrées qui optimisent le contrôle.Découvrez ce qu'il peut faire
Découvrez ce qu'il peut faire

Témoignages clients
Nos clients en parlent le mieuxDe réels récits de défis, de réussites et de transformations qui renforcent et mettent en évidence l'impact d’AVEVA Plant SCADA
Aquapolo - Une solution durable et efficace
L'usine de traitement des eaux usées Aquapolo utilise AVEVA Plant SCADA dans le cadre d'EcoStruxure pour renforcer l'efficacité opérationnelle.Offres
Améliorez vos opérations avec nos applications et nos produitsFAQ
AVEVA Plant SCADA prend en charge de nombreux protocoles industriels, notamment :
- OPC DA/UA
- Modbus (RTU/TCP)
- ethernet IP
- DNP3
- Protocoles CEI
- Pilotes natifs pour de nombreuses marques de PLC
Cicode est un langage de programmation utilisé dans AVEVA Plant SCADA pour les éléments suivants :
- Logique personnalisée
- Gestion des événements
- Scripts d'automatisation
- Fonctionnalités avancées de contrôle
Oui, il s'intègre aux éléments suivants :
- AVEVA System Platform
- Systèmes MES et ERP (par exemple, SAP)
- Historiens (AVEVA Historian)
- Bases de données et applications tierces
Démarrer
Découvrir AVEVA Plant SCADALogiciel Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) flexible et performant pour le personnel de l'usine