Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TwinBus System accessories
Image produit RTY149150001 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services

RTY149150001

Green premium brand logo
Image produit RTY149150001 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services
RTY149150001
Green premium brand logo

TwinBus - commutateur de caméras - contrôle de 2 à 6 caméras

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
Ce produit va cesser d'être fabriqué le 30 novembre 2020
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme de produits
    TwinBus
    type de produit ou de composant
    Commutateur de caméras
    application spécifique du produit
    Pour le contrôle de 2 à 6 caméras
    alimentation
    Par alimentation centrale TwinBus
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    destination du produit
    Système vidéo-parlophonie
    fonction disponible
    Relayer des caméras
    Commutation automatique contrôlée par minuterie des caméras
    Modes de fonctionnement adaptables
    largeur
    70 mm
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    60 mm
    poids du produit
    0,172 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    289 g
    Hauteur de l'emballage 1
    22,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,5 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    3,16 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    32,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    30 cm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    • allemand1
    • espagnol1
    • néerlandais1
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 12/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 583.7 KB
    Date 12/10/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY149150001 : RTY149150001_REACH_DECLARATION
    Description
    RTY149150001_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    RTY149150001_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY149150001 : RTY149150001_ROHS_DECLARATION
    Description
    RTY149150001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    RTY149150001_ROHS_DECLARATION
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.