Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Back-UPS SX3
Image produit SX31K1CI-FR Schneider Electric

SX31K1CI-FR

Product Logo
Image produit SX31K1CI-FR Schneider Electric
SX31K1CI-FR
Product Logo

Back-UPS 1100VA - AVR - 230V - Sorties françaises

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Généralités
    équipement fourni
    manuel de l'utilisateur
    Physique
    longueur de câble
    1,16 m
    couleur
    Noir
    profondeur
    33,6 cm
    hauteur
    21,5 cm
    poids du produit
    12 kg
    largeur
    13 cm
    Entrée
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-détection
    Fiche standard
    Français/Belge
    limites de la tension d'entrée
    150...280 V
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    5 A
    courant commuté
    10 A
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    puissance nominale en W
    660 W
    Puissance configurable max. (Watts)
    660 W
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
    50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
    Technologie
    Line interactive
    Type de forme de l'onde
    Sinusoïde approchée
    nb of power socket outlets
    4 Français/Belge
    output voltage
    230 V
    Conformité
    certifications du produit
    CE
    NEMKO
    normes
    EN/IEC 60950-1
    Environnemental
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    humidité relative
    0…95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    0...10000 ft
    température ambiante pour le stockage
    -15…45 °C
    altitude de stockage
    0,00…9144,00 m
    niveau acoustique
    45 dBA
    Batteries & durée de fonctionnement
    type de batterie
    Batterie d'accumulateurs au plomb
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    8 H
    Quantité RBC™
    1
    Valeur de l''électrolyte liquide
    0
    Courant maximum de batterie en fin de décharge
    44,8 A
    Communication et gestion
    Paneau de configuration
    Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
    Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    273 J
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    12,92 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    29,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    44 cm
    Nb produits dans l'emballage 3
    24
    Garantie contractuelle
    Garantie
    2 years repair or replace
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français1
    • anglais5
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.7 KB
    Date 24/10/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.5 KB
    Date 24/10/14
    Guide de spécification
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 146.8 KB
    Date 25/05/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 815.8 KB
    Date 20/07/16
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.7 MB
    Date 22/11/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    61.8 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 0
    Date 22/11/13
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.