Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Inductel
    Complémentaires
    type de station
    Compact
    [Us] tension assignée d'alimentation
    24 V c.c.
    consommation électrique
    < 200 mA 3000 mA
    protocole de port de communication
    Uni-Telway
    Modbus
    passerelle de communication
    Uni-Te/Modbus
    suppport du port de communication
    RS485
    type de mémoire
    FeRAM
    portée nominale
    50…70 mm
    compatibilité produit
    XGS B6.6.01.
    poids du produit
    0,38 kg
    limites de la tension d'alimentation
    21…28 V c.c.
    type d'étiquette
    Code lire/écrire
    vitesse de transmission
    300...19200 bauds
    largeur
    80 mm
    hauteur
    91 mm
    profondeur
    40 mm
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    degré de protection IP
    IP67
    normes
    IEC 60801-4
    IEC 60801-2
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    20 gn (f = 10…500 Hz) conforme à NF C 20-706
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XGS... / XGH... RFID System, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XGS... / XGH... RFID System Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.