Wat is de software en firmware voor het domotica systeem IHC Visual 2, HW versie 6.2 ?
Hierna kan u de software en firmware terugvinden voor het IHC systeem Visual 2, version HW 6.2 (CCTAA20000* en CCTAA20001*)
* centrales geproduceerd na midden 2011. De hardware versie kan worden gecontroleerd via het startscherm van de "IHC Administrator" module.
IHC Visual softwarepakket versie 2.8
Functie
- Module IHC Visual:
- Module IHC Firmware Loader: updaten van de firmware van de IHC centrale
- Module IHC SceneDesign: aanmaken van grafische webpagina's voor de visualisatie en de bediening van de installatie (enkel bij de centrale met optie visualisatie)
Compatibiliteit:
Firmware
Functie: dit is de besturingssoftware die zich in de centrale bevindt.
hierbij de software IHC Firmware versie 2.8.4
Firmware Loader
Extra informatie
* centrales geproduceerd na midden 2011. De hardware versie kan worden gecontroleerd via het startscherm van de "IHC Administrator" module.
IHC Visual softwarepakket versie 2.8
Functie
- Module IHC Visual:
- Parametrering:
- intuïtief via de IHC centrale
- zeer gebruiksvriendelijk via de methode "klikken en slepen" (gebruiksklare functieblokken)
- volledig off-line (verbinding met de centrale niet nodig)
- Afdrukken van een parametreringsdossier dat kan worden overhandigd aan de eindgebruiker als documentatie bij de installatie
- Simulatie die toelaat op voorhand de verschillende functionaliteiten te testen
- Module IHC Firmware Loader: updaten van de firmware van de IHC centrale
- Module IHC SceneDesign: aanmaken van grafische webpagina's voor de visualisatie en de bediening van de installatie (enkel bij de centrale met optie visualisatie)
Compatibiliteit:
- Besturingssysteem Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Java: tot en met Java 8 update 131 (met firmware 2.8.4)
Firmware
Functie: dit is de besturingssoftware die zich in de centrale bevindt.
hierbij de software IHC Firmware versie 2.8.4
- het updaten van de firmware gebeurt via de Firmware Loader.
- Indien de centrale niet regelmatig werd geüpdate en dus nog beschikt over een firmware versie ouder dan 2.7.xxx moet de upgrade in 2 stappen worden gerealiseerd.
Installeer eerst firmware 2.7.148 vooraleer over te gaan naar de versie 2.8.4
- Indien de centrale niet regelmatig werd geüpdate en dus nog beschikt over een firmware versie ouder dan 2.7.xxx moet de upgrade in 2 stappen worden gerealiseerd.
hierbij de software IHC versie 2.7.148
Firmware Loader
Functie: dit is de software waarmee de firmware naar de centrale kan worden overgebracht. Bij de installatie van het IHC Visual 2.8.4 softwarepakket zal de Firmware Loader reeds op de PC geïnstalleerd zijn en hoeft dit niet opnieuw te gebeuren.
hierbij de software IHC Firmware Loader 1.3.6Extra informatie
- Een firmware upgrade is enkel mogelijk via USB aansluiting.