Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Wat is de software en firmware voor het domotica systeem IHC Visual 3

Hierna kan u de software en firmware terugvinden voor het IHC systeem Visual 3 (820B1600)

IHC Visual softwarepakket versie 3.4
Functie
- Module IHC Visual:
  • Parametrering:
    • intuïtief via de IHC centrale
    • zeer gebruiksvriendelijk via de methode "klikken en slepen" (gebruiksklare functieblokken)
    • volledig off-line (verbinding met de centrale niet nodig)
  • Afdrukken van een parametreringsdossier dat kan worden overhandigd aan de eindgebruiker als documentatie bij de installatie
  • Simulatie die toelaat op voorhand de verschillende functionaliteiten te testen
- Module IHC ServiceView:  opsporen van eventuele bedradings- of parametreerfouten wanneer gekoppeld aan de centrale
- Module IHC Firmware Loader: updaten van de firmware van de IHC centrale
- Module IHC SceneDesign: aanmaken van grafische webpagina's voor de visualisatie en de bediening van de installatie (enkel bij de centrale met optie visualisatie)

Compatibiliteit:
  • Besturingssysteem Windows 7, Windows 8, Windows 10
hierbij de software IHC Visual versie 3.04 (beschikbaar in het Engels en het Deens)

Firmware
Functie: dit is de besturingssoftware die zich in de centrale bevindt.
hierbij de software IHC Firmware versie 3.03.33

Firmware Loader

Functie: dit is de software waarmee de firmware naar de centrale kan worden overgebracht.
Bij het installerenvan het IHC Visual 3.07 softwarepakket zal een Firmware Loader reeds op de PC zijn geïnstalleerd, maar dit is een Deense versie.
hierbij de software IHC Firmware Loader 3.0.7 (in het Engels)


Extra informatie
  • afhankelijk van eerdere versies van de IHC / Freedom software op uw PC kan de installatie van de IHC Visual 3.04 vastlopen. Indien dit probleem zich voordoet, kiest u voor een "Custom" installatie in plaats van "Installer" en maakt u de selectie van "LK IHC SceneDesign" ongedaan vooraleer verder te gaan.
  • Het instellen van de LAN-parameters en horloge dient te gebeuren via de webserver van de centrale.
    • Open de administrator module via de homepagina van de webserver.
    • De eerste maal dat u een verbinding maakt, zal de pagina in het Deens worden weergegeven.
    • Klik rechts bovenaan het venster op "Sprog" en kies vervolgens in het pop-up venster via het keuzeveld voor de Engelse taal.
    • Druk na deze selectie twee maal op OK en sluit de applicatie af.
    • Start de Administrator opnieuw op om de pagina in het Engels te hebben.

Schneider Electric Belgium

bijlage(n)
LK IHC Firmware 3.03.33.fwf [10.11 MB]
LK_IHC Visual 3.04.69.zip [114.31 MB]
LK_IHC_Firmware_Loader_3.0.7.zip [565.17 KB]