Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Video Altivar Process - Hoe PID regeling / control in te stellen op een ATV600 of een ATV900 frequentie regelaar ?

Product familie:
Altivar Process frequentie regelaars ( ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980 )

Oplossing:



Zie bijlagen voor de paramters in de ATV6xx programming manual section 7.6  of ATV9xx programming manual section 8.5
[Pump functions] - [PID controller]
De [PID feedback] dient aan één van de analoge ingangen ( AI* ) te worden toegewezen.
  1. Controleer uw macro-configuratie
    5 Complete Settings> 5.1 Macro Configuration> Application Selection
  2. Plaats de sensor en stel de eenheid in die wordt toegepast (bijv. PSI)
    5 Complete Settings> 5.3 Define System Units> P-sensor unit = 1 PSI
  3. Specificeer sensor type (bijv. Druk) en de analoge ingang (bijv. AI 3)
    5 Complete Settings> 5.6 Pump functions (ATV600) / 5.5 Pump functions (ATV900) > PID-controller
    Type of control = PRESSURE
    PID-feedback = AI3
  4. De analoge ingang moet worden geschaald om overeen te komen met de sensorwaarden. Als het bijvoorbeeld een 4-20 mA-signaal is, moeten de minimum- en maximumwaarden dienovereenkomstig worden ingesteld.
  • AI3 type = Current
    AI3 min value = 4
    AI3 max value = 20
  • De minimum en maximum feedback waarden moeten worden ingesteld op basis van het sensor bereik. Het sensor bereik is bijv. 0 tot 87 PSI. De eenheid welke gedefinieerd is onder punt 2.
    min. PID-feedback = 0
    max PID-feedback = 87
  • De minimale en maximale PID-proces waarden moeten binnen de minimale en maximale feedback limieten worden gedefinieerd. Deze waarden kunnen ook identiek zijn, maar u kunt een betere precisie verkrijgen door ze in het lineaire bereik in te stellen, bijv:.
    min PID-process = 5
    max PID-process = 80
  • Stel de gewenste waarde / setpoint in
    Internal PID reference = 50
Pas indien gewenst de PID-parameters aan in het menu Complete Settings

Schneider Electric Belgium

bijlage(n)
ATV600 Programming manual section 7.9 EN 2018-02 EAV64318-05.xps [1.11 MB]
ATV900 Programming manual section 8.5 EN 2018-02 NHA80757-04.xps [1.1 MB]