Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Hoe selecteer ik de juiste drukknopkast XAPM op basis van de gewenste wartel ?

Productgroep
Drukknopkasten XAPM

Doel
Selectie van het juiste type voor een correcte kabelaansluiting.

Oplossing

Het type wartel is terug te vinden in de referentie van de XAPM-kast:

  • wartel type PGxx voor de kasten XAPMxx,
  • wartel type ISO voor de kasten XAPMxxH29.


Hieronder de gegevens van de verschillende modellen :


Kasten XAPMxx
  • wartel PG 16 voor de referenties XAPM11 / XAPM21 / XAPM14 / XAPM24,
  • wartel PG 21 voor de referenties XAPM31 / XAPM34 / XAPM44,
  • wartel PG 29 voor de kast XAPM54.

Kasten XAPMxxH29
  • wartel ISO diameter 20mm voor het type H29, XAPM11H29,
  • wartel ISO diameter 25mm voor het type H29, XAPM34H29,
  • wartel ISO diameter 32mm voor het type H29, XAPM54H29.