Is een klasse 5-kabel geschikt voor aansluiting op aansluitconnectoren 33641?
Voor connector 33641 zijn de volgende kabeltypes geschikt:
Voor 33641 kan de volgende kabel worden aangesloten:
- 4 x 95...240 mm² Al/Cu-kabels
- Kabels van klasse 2 en 5 hebben de voorkeur bij gebruik met 33641.
Koperkabels van de klassen 2 en 5 zijn compatibel met de 33641 connector zonder hulzen. Het gebruik van verbindingsring is verboden. Zo is het getest.
Conclusie: een klasse 5 is geschikt voor aansluiting op 33641.
Meer over kabelconnectoren
Kabelklassen hebben betrekking op de flexibiliteit van elektrische geleiders, zoals gedefinieerd door normen zoals IEC 60228. Deze klassen helpen te bepalen hoe gemakkelijk een kabel kan worden gebogen of geïnstalleerd in kleine ruimten. Hier is een uitsplitsing:
🔌 Kabelklassen volgens IEC 60228
| Klasse | Naam | Omschrijving |
|---|---|---|
| Klasse 1 | Vaste geleider | Een enkele stijve draad. Gebruikt in vaste installaties waar flexibiliteit niet nodig is. |
| Klasse 2 | Aangesloten geleider | Gemaakt van meerdere draden samen gedraaid. Minder flexibel dan klasse 5, maar gemakkelijker te hanteren dan klasse 1. Gemeenschappelijk in vaste bedrading. |
| Klasse 5 | Flexibele geleider | Gemaakt van fijnere strengen dan Klasse 2, die een hoge flexibiliteit bieden. Ideaal voor installaties die vaak moeten worden verplaatst of die sterk moeten worden gebogen. |
| Klasse 6 | Extra flexibele geleider | Nog fijnere strengen dan Klasse 5. Gebruikt in toepassingen zoals robotica of draagbare tools waar extreme flexibiliteit nodig is. |
🛠️ praktijkvoorbeelden
- Klasse 1: Elektrische panelen, vaste bedrading in gebouwen.
- Klasse 2: Industriële installaties, schakelborden.
- Klasse 5: Machines, flexibele aansluitingen, bedieningspanelen.
- Klasse 6: Robotica, audioapparatuur, bewegende onderdelen.