Hier volgt de volledige, duidelijke en praktisch bruikbare procedure om een CCT15245 te programmeren zodat je:
- de verlichting automatisch laat inschakelen bij zonsondergang (ASTRO‑modus)
- de verlichting ’s nachts uitschakelt (nachtelijke onderbreking)
- de verlichting ’s morgens automatisch opnieuw laat inschakelen op basis van het Astro‑uur van zonsopgang
Alle onderstaande stappen zijn gebaseerd op de onderdelen ASTRO en PROGRAMMA uit de handleiding.
🌙 1. Basisconfiguratie van de ASTRO‑modus
De ASTRO‑modus berekent automatisch de in‑ en uitschakeltijden volgens zonsopgang en zonsondergang.
Om correct te functioneren, moet eerst de locatie worden ingesteld. Zie link:
▶ Stap 1 — Ga naar:
MENU → ASTRO → LOCATIE
Kies vervolgens:
- LAND, en selecteer de dichtstbijzijnde stad
of - COÖRDINATEN, en voer breedtegraad, lengtegraad en tijdzone in
(De link naar de handleiding staat hierboven.)
💡 2. Het gewenste Astro‑gedrag kiezen
De CCT15245 biedt twee mogelijkheden:
- AVOND‑AAN / OCHTEND‑UIT = aan bij zonsondergang, uit bij zonsopgang
- AVOND‑UIT / OCHTEND‑AAN = omgekeerd
Voor buitenverlichting van etalages wordt aanbevolen:
👉 AVOND‑AAN – OCHTEND‑UIT
▶ Stap 2 — Ga naar:
MENU → ASTRO → ASTROMODUS → AVOND‑AAN / OCHTEND‑UIT
🕘 3. Een nachtelijke onderbreking toevoegen
De nachtelijke onderbreking wordt geprogrammeerd via MENU PROGRAMMA, ook wanneer je Astro gebruikt.
Ze maakt het mogelijk de verlichting op een vast tijdstip ’s nachts uit te schakelen, bijvoorbeeld:
23:00 → 06:00
In de Nederlandstalige handleiding wordt dit een NACHTONDERBREKING genoemd. (Hoofdstuk “Een schakeltijd instellen”).
🔧 Volledige procedure om de nachtelijke onderbreking in te stellen
▶ Stap 3 — Ga naar:
MENU → PROGRAMMA → STANDAARD → NIEUW
(op 1‑kanaalsversie verschijnt meteen “NIEUW”)
Daarna:
- Bevestig dat er een vrij geheugenslot beschikbaar is
- Selecteer NACHTONDERBREKING
- Stel het beginuur in → bv. 23:00
- Stel de minuten in
- Kies één of meerdere weekdagen (maandag–zondag)
- Stel GELDIG TOT in → bv. 06:00
- Bevestig met OPSLAAN
- Of kies KOPIËREN, selecteer bijkomende dagen en beëindig met OPSLAAN
🌓 4. Hoe ASTRO en de nachtelijke onderbreking samenwerken
Met deze configuratie:
- De CCT15245 schakelt de verlichting automatisch in bij zonsondergang (ASTRO)
- Om 23:00 wordt de NACHTONDERBREKING actief → verlichting UIT
- Om 06:00 eindigt de onderbreking → terug naar ASTRO‑modus
- Bij zonsopgang zal de verlichting automatisch uitschakelen
➡ Resultaat:
✔ Automatisch inschakelen bij zonsondergang
✔ Automatisch uitschakelen tijdens de nacht
✔ Astro‑werking wordt hervat na de onderbreking
📌 Aanbevolen programmeeroverzicht
| Functie | Menu | Instelling |
|---|---|---|
| Astro‑locatie | ASTRO → LOCATIE | Stad of coördinaten |
| Astro‑modus | ASTRO → ASTROMODUS | AVOND‑AAN / OCHTEND‑UIT |
| Nachtonderbreking | PROGRAMMA → STANDAARD → NIEUW | 23:00 → 06:00 — UIT |
| Dagen | PROGRAMMA | Maandag → Zondag |