Middenspanningstransformatoren

Ontdek ons gamma van droog-, olie- en vermogenstransformatoren van middenspanning tot 170kV. Onze lange ervaring met alle types van verdeeltransformatoren vertaalt in betrouwbare producten voor om het even welke toepassing, terwijl met onze nieuwe, trihal IoT geconnecteerde functies u een stap vooruit kunt gaan op het gebied van efficiëntie.

Onze Dry-Type Distribution Transformers bieden een hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid. Door hun lage ontvlambaarheid zijn ze bij uitstek geschikt voor kritieke toepassingen. De allerbeste gietharstransformatoren zijn ontworpen om uw investering te maximaliseren door middel van betrouwbare prestaties en een lange levensduur.

  • Dry-Type Distribution Transformers zijn essentiële componenten in de distributie van elektrische energie en bieden een alternatief voor traditionele met olie gevulde transformatoren door lucht of gas te gebruiken voor isolatie.
  • Gevuld met een duurzaam ontwerp, vaste en op hars gebaseerde isolatiematerialen vermindert de afwezigheid van olie de impact op het milieu, waardoor ze betrouwbaarder zijn, minder vatbaar voor brandgevaar, en geschikt voor binneninstallaties en gebieden waar milieuveiligheid een probleem is.
  • Weinig onderhoud: zonder olie te hoeven beheren vereisen droogtypetransformatoren minimaal onderhoud, waardoor de operationele kosten in de loop van de tijd worden verlaagd.
  • Compact ontwerp: geschikt voor installaties met beperkte ruimte, zoals stedelijke en industriële omgevingen.


Wat zijn de soorten droogtypetransformatoren?

  • Cast Resin Transformers (CRT): gebruiken epoxyhars om de wikkelingen te isoleren, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte en vochtbestendigheid.
  • Vacuümdrukgeïmpregneerde (VPI) transformatoren: gebruiken een vacuüm- en drukproces om de wikkelingen met hars te impregneren, waardoor verbeterde isolatie en bescherming tegen omgevingsfactoren wordt geboden.


Hoe verbetert digitale transformatie middenspanningstransformatoren?

De digitale transformatie van middenspanningstransformatoren helpt operationele teams een hoger niveau van gegevensgestuurd inzicht in de staat van de apparatuur te bieden. Het maakt proactieve maatregelen mogelijk, waardoor uitvaltijd wordt verminderd, voorspellend onderhoud wordt bevorderd en onderhoudsvereisten en -kosten op een historisch laag niveau blijven.


Waar worden Dry-Type transformatoren op grote schaal gebruikt?

  • Commerciële gebouwen: voor verlichting en stroomdistributie in kantoorgebouwen, winkelcentra en ziekenhuizen.
  • Industriële faciliteiten: machines en processen in fabrieken en installaties van stroom voorzien.
  • Datacenters: betrouwbare stroomvoorziening met minimaal brandgevaar..
  • Hernieuwbare energieprojecten: ter ondersteuning van zonne- en windenergie-installaties waar veiligheids- en milieuoverwegingen cruciaal zijn.


Onze stroomtransformatoren overstijgen HS. Deze transformatoren met olie of vloeistof worden op maat gemaakt van uw specificatie met een nominale waarde tot 100 MVA of 170 kV. Ze zijn speciaal ontworpen voor high-efficiëntie applicaties in om het even welk netwerk voor stroomverdeling, die specifieke en bewezen ontwerpen gebruiken voor applicaties met energietransformator.
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Schneider Electric Community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Algemene handelsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings
  • Voorkeurscentrum