Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Laagspanningsproducten en -systemen

Vermogenschakelaars en schakelaars

Voorgevormde vermogenschakelaars

ComPact NSXm

ComPact NSXm

Molded case circuit breakers up to 160 A. ComPact NSXm is the smallest size molded case circuit breaker (MCCB) in the ComPact NSX range. With its convenient design, it can easily accommodate applications from 16 to 160 A. Available with integrated earth leakage protection.

Bekijk producten
Compact NSX

Compact NSX

Vermogensschakelaar met gegoten behuizing van 100 tot 630 A. -

Bekijk producten Productkiezer starten
Lastscheiders Compact NS

Compact NS > 630 A

Vermogensschakelaars van 800 tot 1600A. -

Bekijk producten Productkiezer starten

Interfaces en gateways

Interfaces en gateways

Enerlin'x FDM

LCD Display. Alle troeven van de Micrologic meetmogelijkheden worden volledig gebruikt dankzij de FDM128 LS bord display.

Bekijk producten
Enerlin'X IF

Enerlin'X IF

Ethernet-interface en gateway. IFE maakt het mogelijk dat een intelligente modulaire eenheid (IMU) voor Masterpact of Compact vermogenschakelaars verbonden worden met een Ethernet netwerk

Bekijk producten
Enerlin'X I/O

Enerlin'X I/O

Input/output applicatiemodule. De I/O (input/output) toepassingsmodule voor LS vermogensschakelaars

Bekijk producten

Open stroomonderbrekers voor hoge stroomsterkte

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Hoge stroom vermogenschakelaars van 800 tot 6300 A. Future ready

Bekijk producten Productkiezer starten
Masterpact NW

Masterpact NW

Open vermogensschakelaars van 800 tot 6300 A. Vermogenssschakelaars voor hoge stroomsterkte van 800 tot 6300 A

Bekijk producten Productkiezer starten
Masterpact NT

Masterpact NT

Open vermogensschakelaars van 630 tot 1600 A. -

Bekijk producten Productkiezer starten
Masterpact NT/NW UL 489 geklasseerd

Masterpact NT/NW UL 489 geklasseerd

Open vermogensschakelaars van 8 tot 5 A. Open vermogensschakelaars voor hoge stroomsterkte van 800 tot 5000 A

Bekijk producten
Masterpact NT - NW Navy

Masterpact NT - NW Navy

Open vermogensschakelaar voor grote stroomsterkte van 63 tot 4 A. Open vermogensschakelaar hoge stroomsterkte Militaire marine van 800 tot 4000A

Bekijk producten
Masterpact UR

Masterpact UR

Ultrasnelle vermogensschakelaars 5 en 6 A. Supersnelle vermogensschakelaars 5000 en 6000 A

Gegevens weergeven
Micrologic

Micrologic

Controle-eenheden. Controle-eenheden Compact NS 800 tot 3200 en Masterpact NT - NW

Bekijk producten
EcoStruxure Power Commission

EcoStruxure Power Commission

Digitale beheer van elektrische distributie. -

Gegevens weergeven

Elektrische distributieschakelaars

Compact INS/INV

Compact INS/INV

Switch disconnectors from 40 A to 2500 A. Compact INS/INV switch disconnectors optimize your switchboard, ensuring total coordination with all Schneider Electric circuit breakers.

Bekijk producten
Compact NSX NA

Compact NSX NA

Switch disconnectors up to 630 A. Compact NSX NA switch disconnectors are designed to provide reliable isolation switching. The solution has the same footprint as Compact NSX circuit breakers and comes with compatible accessories up to 630 A.

Bekijk producten Productkiezer starten
Lastscheiders Compact NS

Lastscheiders Compact NS

Vrij trippende schakelaars van 1 tot 63 A. BT-schakelaars met vrijloop

Bekijk producten Productkiezer starten
Schakelaar Masterpact

Schakelaar Masterpact

Vermogensschakelaars voor grote stroomsterkte. Schakelaars voor hoge stroomsterkte

Bekijk producten

Motorstroomonderbrekers en schakelaars

Wisselschakelaars

Wisselschakelaars

Interpact INF/INV

Lastscheiders van 4 tot 25 A. Normaal/noodomschakelaar 40 A tot 630 A

Bekijk producten

Beveiliging voor fotovoltaïsche toepassingen

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Vermogenschakelaars en lastschakelaars met gesloten omhulsel van 16 tot 1500 A. Vermogenschakelaars en lastschakelaars met gesloten omhulsel voor gelijkstroomtoepassing met specifieke versie voor fotovoltaïsche toepassingen

Bekijk producten Productkiezer starten

Directe (dc-gespecifiëerde) stroomonderbrekers