MasterPact NT
Open vermogensschakelaars van 630 tot 1600 A
Wordt stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
- Nominale stroom: 800 tot 1600 A
- Onderbrekingsprestaties 50 tot 150kA onder 220/415 V WS
- Gebruiksspanning: tot 690 V
- 1 enkele fysieke maat van 800 tot 1600 A
- Eén enkele polaire afstand van 70mm
- 3- en 4-polige versie
- 4 Micrologic controle-eenheden, verrijkt met meetfuncties, energiebeheer en netwerkanalyse
- Elektronische beveiliging met geïntegreerde differentieelbeveiliging
- Groot aanbod van hulpmiddelen en accessoires die ter plaatse verwisselbaar zijn
- Conform internationale normen CEI 60947-1 en 2, CEI 68320 voor de tropenvastheid van type 2, UL489, ANSI en CCC.
- Beantwoordt aan de normen van classificatiebureau's voor de scheepvaart: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, enzovoort.
Voordelen
Een geheel van know-how De kleinste vermogensschakelaar ter wereld, die alle prestaties van een geavanceerde vermogensschakelaar in een klein volume weergeeft. Met de Masterpact NT kan u uw installatie optimaliseren, wat zich uit in een werking in alle rust.
Toepassingen
Beveiliging, meting en communicatie van elektrische LS-netwerken in het bijzonder:
- Motorbeveiliging
- Generatorbeveiliging
- Militaire marine