Varlogic
Varmetrische regelaars
Producten
Presentatie
Functies
De varmetrische regelaars Varlogic meten permanent het reactieve installatievermogen en sturen de inschakeling en de uitschakeling van de trappen voor het verkrijgen van de gewenste cos phi. Het gamma bestaat uit:
- NR6 voor het sturen tot 6 trappen
- NR12 voor het sturen tot 12 trappen
- NRC12 voor het sturen tot 12 trappen, beschikt over enkele extra functies, de communicatie-optie Modbus
Deze vereenvoudigt het in werking zetten, het controleren en het onderhouden van compensatietoestellen voor reactieve energie
- inbouwmontage of montage op DIN-rail 35 mm (EN 50022)
Voordelen
Eenvoudig, betrouwbaar, intelligent Eenvoud:
- gemakkelijk aflezen van de display
- intuïtieve dialoog mens/machine
Zonder zorgen:
- rechtstreekse aflezen van de elektrische gegevens van de installatie en van de status van de trappen
Flexibiliteit:
- programmatie en automatische indienstname
- Communicatiehulpelment (RS485 modbus) in optie (compatibel Transparent Ready)
Toepassingen
Kasten of compensatietoestellen uitgevoerd door bordenbouwers of integratoren.