SFC View

Bewakingssoftware voor sequentiële toepassingen geschreven in SFC

Software voor de bewaking van de sequentiële toepassingen geschreven in SFC
SFC View Schneider Electric Bewakingssoftware voor sequentiële toepassingen geschreven in SFC

Functies

Unity SFC View is een add-in die in een HMI-toepassing kan worden geïntegreerd. Deze bewaakt en controleert de Sequential Function Charts (SFC, of functionele sequentiediagrammen) die in de Unity Pro of Concept geprogrammeerde PLC’s worden beheerd.
  • Dankzij Unity SFC View hoeft u uw SFC-grafieken in uw HMI-omgeving niet langer opnieuw aan te maken. Unity SFC View leest automatisch de structuur van de grafieken in direct vanuit de databank van het Unity-project. Zelfs de wijzigingen die u aan de toepassing aanbrengt, worden gedetecteerd en bijgewerkt.
  • Aangesloten heeft Unity SFC View toegang tot de diagnose-informatie van de PLC, zodat het onderhoudspersoneel sneller de oorzaak van de problemen kan achterhalen.
  • Unity SFC View wordt als een ActiveX geïnstalleerd en kan zonder problemen op de meeste HMI-platformen beschikbaar op de markt worden gebruikt.

Voordelen

Bekijk uw SFC-grafieken op efficiënte wijze

De gespecialiseerde en ingenieuze Unity SFC View-software creëert de HMI-toepassing voor de SFC-grafieken rechtstreeks vanuit de projectdatabank van de PLC. Op die manier kunt u tijdens ontwerp en onderhoud kostbare tijd besparen. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd, wordt de coherentie van de gegevens tussen de sturing en de HMI-toepassing verzekerd. De stilstandtijden van het systeem worden dankzij het gebruik van krachtige diagnosesystemen tot een minimum beperkt.

Toepassingen

  • Productieautomatisering
  • Batchprocessturing
  • Modicon Quantum, Premium en Atrium PLC’s