FactoryCast Gateway
Intelligente webgateways
Functies
Een evolutief gamma dat aan al uw behoeften is aangepast
» FactoryCast Gateway maakt handig gebruik van webtechnologieën.
» Als gateway of als internetportaal bieden de ETG 1000/1010-modules u meerdere functies waarmee u op een eenvoudige manier seriële uitrustingen op Ethernet TCP/IP kunt aansluiten of waarmee u uw gedistribueerde installaties kunt bedienen.
» Op het vlak van de gedistribueerde infrastructuren, de RTU-installaties, de industrie, de machines en de energie, beantwoorden de ETG 3000/30**-modules doeltreffend aan al uw behoeften voor diagnose en onderhoud, bewaking, controle en programmering op afstand.
» Met FactoryCast Gateway ETG 3000 worden uw investeringen duurzaam en kunt u heel lang rekenen op een toekomstgerichte oplossing die u onbelemmerd toelaat om uw installaties op afstand te beheren.
Voordelen
Open oplossingen voor beheer op afstand zonder beperkingen
ETG 1000/1010-aanbod
Een voordelige oplossing om seriële apparatuur in uw TCP/IP-infrastructuur op te nemen en een eenvoudige oplossing om van op afstand tot uw installaties toegang te krijgen.
» Transparante Ethernet-gateway > serieverbinding
» Server op afstand die via een externe modem toegankelijk is.
» Personaliseerbare webserver en kennisgeving per e-mail.
ETG 3000/3010/3020-aanbod
???All-in-one’ ETG 3000°-modules met :
» Ethernet, serieverbinding en ingebouwde modem
» Ingebouwde modem (GSM/GPRS of RTC) en RAS-server
» Kaart 6 AON-ingangen/2 AON-uitgangen
» Personaliseerbare webserver
» Geïntegreerde behandelingen type SCADA
Toepassingen
» Beheer op afstand voor RTU-infrastructuren, -transporten en -toepassingen
» Afstandsbediening en onderhoud op afstand voor machines
»Industriële en productieprocessen
» Building Automation and Energy-installations