EGX100

Ethernet-gateway

PowerLogic® Ethernet gateway
EGX100 Schneider Electric Ethernet-gateway

Functies

De EGX100-poort dient als Ethernetkoppeling tussen apparaten uit het PowerLogic System-aanbod en eventuele andere apparaten die via een Modbus RS485 communiceren.
De EGX100 geeft volledige toegang tot alle informatie over de staat en de metingen van de aangesloten apparaten. De ION Enterprise V6.0 energiebeheersoftware wordt aangeraden als gebruikersinterface: hiermee kunt u de informatie van eender welk toestel bekijken. ION Enterprise V6.0 maakt ook geavanceerde rapporten aan van het kwaliteitsbeheer van de energie.

  • 10/100Base-Tx Ethernetpoort
  • RS485/RS232 seriële poort, optisch geïsoleerd
  • Compatibel 2-draads en 4-draads
  • Ondersteuning voor Modbus TCP/IP-protocol
  • Montage op DIN-rail, IP30
  • Webinterface voor de configuratie, controle en onderhoud
  • Geavanceerde veiligheid door de filtering van de Modbus TCP/IP
  • Beveiligde interface door gebruikersnaam en wachtwoord
  • Gebruikersinterface in Engels, Frans, Duits en Spaans
  • Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen (-25 tot 70°C)
Voeding via Ethernet of 24V gelijkstroom~

Voordelen

Ethernet verbinding tegen lage kosten

De gebruiker kan efficiënter werken doordat hij of zij sneller beslissingen kan nemen op basis van de beschikbare gegevens

  • dankzij de eenvoudige, snelle enbeveiligde toegang tot de informatie die door alle producten van het elektriciteitsnet doorgestuurd worden via Modbus TCP/IP
  • waarbij alle toestellen van het gebouw samengebracht worden: verwarming, ventilatie, verlichting, beheer van de elektriciteitsdistributie, veiligheid, enzovoort.

Toepassingen

Modbus TCP/IP-poort naar RS 485/RS232-serieschakeling van de toestellen.

Gallerij