PowerLogic ION7550/ION7650
Meetcentrale
Stopgezet
Presentatie
Functies
De PowerLogic ION7550 en ION7650 tellers bieden elk andere functies aan:
- ION7550: telling van de elektrische energie, registratie van gebeurtenissen en minima/maxima, geschiedenisregistratie (tot 800 kanalen), uitbreidbaar geheugen, bewaking van overspanning/onderspanning, meting van harmonischen, pulsregistratie bij 256 metingen/periode, instelwaarden, digitale en analoge I/O en multi-poort internetverbinding.
- ION7650: Bevat ook: meting van de symmetrische componenten, detectie van snelle overgangen, vastlegging van de pulsvorm bij 1024 metingen/periode en controle van de conformiteit van de energiekwaliteit.
- Groot LCD-scherm dat op een paneel kan bevestigd worden, ook beschikbaar zonder scherm
- Kies tussen Engels, Frans, Spaans of Russisch. IEC of IEEE notatie. 12 of 24-uur weergave met meerdere datum- en uurformaten
- Driefasige teller, 4 kwadranten, precisieklasse 0.2S (CEI, ANSI)
- Meting van spanning, stroom, nulleiderstroom, aarding, vermogen, frequentie, arbeidsfactor, vraag, energie en time-of-use planning.
- Correctie van meettransformatoren, compensatie van lijn- en transformatorverliezen
- Controle van de conformiteit van de energiekwaliteit (CEI 61000-4-30 class A, IEEE 519/1159, EN50160, CEI 61000-4-7/4-15)
- Golfopname aan 1024 metingen/periode, registratie van overgangsverschijnselen (20µs @ 50 Hz), bewaking van onderspanning/overspanning, meting van de harmonischen (tot de 63ste), symmetrische componenten
- Bepaling van de richting van de storing — geeft aan of de oorzaak van de storing zich stroomopwaarts of stroomafwaarts van de teller bevindt
- Opvolging van gebeurtenissen, samenvallende minima/maxima, historische trends en momentopnames tegen hoge snelheid, time stamping met een resolutie van 1 ms, tijdssynchronisatie via GPS
- 4 analoge ingangen, 4 analoge uitgangen, 16 digitale ingangen voor status/telling, 7 digitale uitgangen voor controle/impuls
- 65 instelpunten voor alarmen en controles, reactietijd ½ periode, meerdere voorwaarden, telefoon in geval van alarm
- 5 communicatiepoorten: Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485, optische poort vooraan
- Protocols: Modbus RTU Slave/Master, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90
- Ethernet en modemaansluitingen voor 31 apparaten op poort RS-485
- Geïntegreerde webserver, email voor alarmen en gegevensrapporten
Voordelen
Met de PowerLogic ION7650/ION7550 meters kan u:
- de energiekosten en vaste kosten beperken
- de kwaliteit van de energie verbeteren en de betrouwbaarheid en de bedrijfscontinuïteit verhogen
- het gebruik van de uitrusting optimaliseren voor een optimaal beheer van uw installatie en een hogere productiviteit.
Toepassingen
- Analyse van de efficiëntie, de verliezen en de capaciteit
- Factuurcontrole, herverdeling van kosten en ondertelling
- Controle van de conformiteit van de energiekwaliteit aan de normen
- Diagnose en melding van problemen
- Beheer van de vraag of de arbeidsfactor
- Controle van de belasting, van de generatoren of andere toestellen