Magelis iDisplay

Externe industriële schermen

Onderdeel van Harmony

Externe beeldschermen voor industriële pc’s
Magelis iDisplay Schneider Electric Externe industriële schermen

Functies

Een nieuw gamma externe industriële beeldschermen met touchscreen

  • Kunnen op de Magelis Modular iPC en op iedere andere pc worden aangesloten.
  • 15” TFT XGA 1024 x 768
  • 19” TFT SXGA 1280 x 1024
  • Touchscreen met serieverbinding en USB-poort
  • AC-voeding
  • Gelijke afmetingen als de Magelis Smart en de Compact Ipc 15”
  • UL 508 ??? CSA-gecertificeerd.

Voordelen

De ideale partner van de industriële pc

Monitoren met platte industriële beeldschermen, die in combinatie met pc-computers worden gebruikt. Ze bieden dankzij de toepassing van LCD TFT-technologie een hoog kijkcomfort en een lange levensduur.

Toepassingen

  • Infrastructuur
  • Automobielindustrie
  • Voedingsmiddelensector

Gallerij

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.