Varset Direct

Vaste condensatorbatterijen

Vaste condensatorbatterijen met hoofdvermogensschakelaar
Varset Direct Schneider Electric Vaste condensatorbatterijen

Functies

Varset Direct is een vaste condensatorbatterij die samengesteld is uit Varplus² condensatoren en hoofdvermogensschakelaar. Varset Direct is beschikbaar in de versie Classic, Comfort en Harmony, rekening houdend met het niveau van harmonische vervuiling.

Karakteristieken:
  • Isolatieklasse: 690 Hz
  • Spanning: 3x 400/415 V en 3x 230V - 50Hz
  • 3 versies: Classic, Comfort, Harmony
  • Reactief vermogen: 10 tot 60 kVAr onder 230 V tot 5 tot 150 kVAr onder 400/415 V
  • Afstemfrequentie (Harmony-gamma): 215 Hz
  • Temperatuurklasse: -5° tot +40 °C
  • Normen: IEC 60439-1, IEC 61921, EN 60439-1
  • Met Compact hoofdvermogensschakelaar

Voordelen

De volledige oplossing Eenvoudig voor de installateurs:
  • verlaagd zwaartepunt voor gemakkelijker vervoeren en plaatsen
  • gemakkelijker aansluiten van kabels
voor de eindgebruikers:
  • het product werd 100 % in de fabriek getest voor levering
  • bescherming tegen rechtstreekse aanraking
  • meer vermogen met minder volume

Toepassingen

  • Energiebesparend: compensatie reactieve energie
  • Kwaliteit geleverde energie: beperkte netwerkvervuiling (Harmony type)

Gallerij

  • Varset Direct, Fixed capacitor bank