Magelis XBT GK
Flexibele grafische terminals
Functies
- Touchscreen en toetsenbord met toetsen die gelijktijdig of afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd.
- Functietoetsen die kunnen worden gepersonaliseerd met etiketten die een nieuw bijschrift kunnen krijgen (Fi-toetsen) of bijbehorende pictogrammen op het beeldscherm (Ri-toetsen).
Vindingrijk
- Industriële pointer voor nauwkeurige bedieningen op het beeldscherm.
- Alfanumeriek toetsenbord dat het invoerconcept van mobiele telefoontoestellen gebruikt.
- Driekleurige led’s die met de functietoetsen verbonden zijn en die de status van de bedieningen aanduiden.
- Verhoogde gevoeligheid van de toetsen voor een besturing van de machine op zicht.
Communicatiecapaciteit
- Seriepoorten, USB, Fast Ethernet.
- Audio-uitgang.
- Compact flash-kaart.
Voordelen
In zware omgeving met een laag bedekt
De grafische Magelis XBT GK-terminals hebben dezelfde technische waarden als de Mageli XBT GT-modellen. Ze zijn bijzonder flexibelen kunnen volgens uw behoeften worden geconfigureerd en bestuurd. Ze werden specifiek ontworpen om in zwareomgevingente worden ingezet en ze bieden een optimaal bedieningsgevoel, ongeacht of u daarbij van het toetsenbord of het touchscreen gebruikmaakt! Magelis XBT GK is eenvoudig te programmeren met de Vijeo Designer-software en bewaart uw dialoog in alle omstandigheden.
Toepassingen
- Complexe machines, zware omgevingen, veiligheid van de machines.
- Metaalindustrie.
- Mijnbouw.