Canalis KDP
Flexibel railkokersysteem voor verlichtingsdistributie
Functies
Canalis KDP wordt gebruikt voor de verdeling van laagspanning en verlichting wanneer de lichten gedragen worden door de structuur van het gebouw. Door zijn flexibele ontwerp is het de optimale oplossing voor installaties bij valse plafonds en verhoogde vloeren.
Technische karateristieken:- Nominale bedrijfsstroom: 20 A
- Lengte van de rails: rol van 24 m of haspel van 192 m
- Nominale stroom van aftakconnectoren: 10 en 16 A
- Nominale isolatiespanning: 690 V
- Aantal geleiders: 4 + PE
- Afstand tussen aftakkingen: 1,2 m
- Beschermingsgraad: IP55
- Conformiteit aan de normen: IEC 60439-2
Voordelen
- Modulair soepel systeem, voorgefabriceerd en getest
- Compact railkokersysteem, gemakkelijk op te bergen en te bewerken
- Intuïtieve, gemakkelijke en snelle installatie.
- Evolutief: toevoegen of verplaatsen van lichtpunten dankzij de vele aftakpunten.
- Tot 3 niveau’s verlichting met driefasenkanalisatie
- Bevestigingspunten ongeacht de steun: goten, metalen structuur, betonklinkers
- Geeft geen giftig gas af in geval van brand: halogeen- en PVC-vrije onderdelen
- Verwijderbaar, herbruikbaar en volledig recycleerbaar
Toepassingen
- Industriële gebouwen: ambachtelijke werkplaatsen, opslagplaatsen….
- Tertiaire sector: gesloten bureau's, open bureau's in scholen, musea, publieke zalen, ziekenhuizen……...
- Commerciële gebouwen: winkels, café-restaurants, winkelcentra….