ComPact NSX
Vermogenschakelaars met gegoten omhulsel, om elektrische kringen tot 630A te beschermen.
Functies
Het ComPact NSX gamma van vermogenschakelaars met gegoten omhulsel (MCCB) is ontworpen om de ruimte en de uitschakelvermogens te optimaliseren. Het gamma bestaat uit twee chassismaten met een verscheidenheid aan optionele functies en toebehoren.
Karakteristieken:
- Flexibele installatie : gelijk welke positie, standaard- of wandmontage bord
- Nominale stroom : 16 tot 630 A
- 8 uitschakelvermogens voor de 2 grootten van vermogenschakelaars:
- tot 250 A: 25, 36, 50, 70, 100, 150 aan 415 V
- tot 630 A: 36, 50, 70, 100, 150 aan 415 V
- beide afmetingen van vermogenschakelaars met 75 & 100 kA aan 690 V - 2, 3 en 4 polige versies beschikbaar
- Groot gamma van elektronische en thermisch-magnetische beveiligingen
- Geavanceerde controle-eenheid met geïntegreerde meting : I, U, P, E, THD, f, CosPhi
- Verwisselbare controle-eenheden om uw bord te upgraden met intelligentere functies
- Plug-ready bedradingssysteem en communicerende toebehorens
- Een schat aan opties voor hulpmiddelen en toebehorens (op site te installeren)
- Geïntegreerde aardlekbeveiliging via MicroLogic 4 & 7 (aardlekschakelaar - ELCB)
Voordelen
- Twee gestandaardiseerde chassismaten voor uw gemak
- Bespaar ruimte, tijd en moeite met geïntegreerde aardlekbeveiliging (ECLB), in vermogenschakelaar met gegoten omhulsel (MCCB)
- Eenvoudig om controle-eenheden en gestandaardiseerde toebehorens in de tijd te verwisselen
- Breed gamma online en offline software tools die helpen de productiviteit in alle stadia van uw project te verbeteren (Product Selector,EcoStruxure Power Design - Ecodial, EcoStruxure Power Build - Low Voltage, EcoStruxure Power Commission)
- Zeer goed bestendig tegen omgevingsfactoren
- Roto-actieve uitschakelvermogens helpt vroegtijdige verouderingseffecten te verminderen en de levensduur te verlengen
- Lokale en op afstand communicatie met uitschakelalarm (aardlek, overbelasting, kortsluiting) en pre-alarmen (aardlek) waardoor u proactief de operationele en energie-efficiëntie kunt verhogen
- Geavanceerde MicroLogic controle-eenheid kan helpen bij het bieden van correctief, preventief en predictief onderhoud en energiebeheer om potentiële besparingen te identificeren
Klik om de video te bekijken en ontdek meer over ComPact NSX & NSXm vermogenschakelaars met gegoten omhulsel.
Toepassingen
Een uitstekende keuze voor alle standaard en specifieke toepassingen, waaronder:
- Standaard toepassingen : industriëen, gebouwen, infrastructuren
- Specifieke toepassingen die hoge prestaties vereisen : zeevaart, olie en gas-verwerking, mijnbouw, productie van metalen en mineralen en datacenters
- Normaal-nood omschakelsystemen in dienstensector (operatiekamer ziekenhuis, computerzalen), industrie (assemblagelijnen, machinekamers scheepvaart, enz.), infrastructuur (landingsbaan, spoorweg, enz.)
Zorgt voor naleving van internationale normen (Download de certificaten ComPact NSX):
- IEC/EN 60947-1 en 2, IEC 60068-2-30 voor getropicaliseerd type 2, CCC, EAC en andere lokale certificeringen
- Conform met specificities van bedrijven voor maritieme classificatie : Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, DetNorske Veritas en RINA