C60H-DC
Vermogensschakelaars voor gelijkstroom
Stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
- Bedrijfsspanning: 12...500Vcc
- Aantal polen: 1P, 2P
- Conformiteit met de normen: multistandard UL 1077, CEI 60947-2, EN 60947-2, GB 14048.2
- Stroomwaarde: 0,5 tot 63 A
- Uitschakelvermogen: 5 tot 10 kA volgens de norm
- Uitschakelcurve: C
- Geschikt voor uitschakeling volgens industrienormen: IEC 60947
- Meerdere aansluitmogelijkheden: kooiklemmen, oogklemmen...
- Installatiemogelijlkheden: klemmenafdekking, draaiknop, hangslot, scheidingsplatine...
- Optionele accessoires: schakeltoestandindicatie, schakeling met stroomimpuls, bij spanningsuitval
Voordelen
- Multistandard: internationaal gamma, verkrijgbaar over de hele wereld
- Betrouwbaarheid: gegarandeerde gelijkstroomonderbreking voor een betere bescherming tegen brand gevaar
- Productiviteit: toebehoren en gemeenschappelijke hulpelementen voor de gamma's C60 AC en C60 DC
Toepassingen
Beveiliging van gelijkstroomcircuits:
- Elektrische voeding van industriële automatisatie, MS-hulpcircuits, batterijlaadapparaten en onderbrekingssvrije voeding, voeding van veiligheidssystemen, telecommunicatie
- Spoorvoertuigen, elektrische voertuigen, maritiem transport
- Zonne-energie, windenergie, kernenergie