PowerLogic EGX300
Ethernet-gateway
Functies
Voor de geïntegreerde gateway-server PowerLogic EGX300 hebt u enkel een eenvoudige internetbrowser en een Ethernet-netwerk nodig om gegevens in real time op te slaan en te visualiseren. Dit kan voor maximaal 64 PowerLogic-toestellen, met inbegrip van andere gateway-servers op hetzelfde net of om het even welk ander toestel dat via het Modbus RS-485 protocol communiceert
Dankzij de tool voor geïntegreerde webpagina’s en het interne geheugen van 256 MB is het met de EGX300 mogelijk om pagina’s aan te maken om de gegevens van het elektriciteitsnet weer te geven en webpagina’s en externe documenten zoals instructiehandleidingen en netschema’s of installatieschema’s op te slaan. Creëer heel eenvoudig nieuwe webpagina’s aan de hand van realtimegegevens en opgeslagen gegevens om in één oogopslag de status van uw elektriciteitsnet te raadplegen.
De geïntegreerde Gateway-server EGX300 kan op drie verschillende manieren ingezet worden:
- Gebruik een internetbrowser om gegevens in real time weer te geven en basisgegevens over het energieverbruik, opgeslagen in het intern geheugen van de EGX300, te consulteren door middel van standaard of gepersonaliseerde HTML-pagina’s.
- Gebruik de Ethernet-Gatewayfunctie van de EGX300 PowerLogic met alle PowerLogic-software voor een uitgebreide analyse op gegevens en voor toegang tot status- en meetgegevens.
- Wanneer een centrale site gebruik maakt van de PowerLogic-software om het volledige net te visualiseren, kunnen de remote sites de webpagina’s van de EGX300 gebruiken om de lokale gegevens weer te geven.
Eigenschappen:
- Weergave van historische en realtime gegevens vanaf om het even welk punt van het net, door middel van een eenvoudige Microsoft-compatibele internetbrowser. U hebt geen enkele andere software nodig.
- Automatische detectie van toestellen op het net voor een eenvoudigere configuratie van het net.
- Overdracht van gegevens naar uw PC via e-mail of FTP voor een meer diepgaande analyse.
- Selectie van opslagintervallen en van het type opgeslagen grootheden.
- Beveiliging van gegevens en beveiliging van het net dankzij paswoordbeveiliging, individuele toegangscontrole tot elke webpagina via het net en verificatie van actieve of historische verbindingen.
- Veréénvoudigde installatie dankzij directe voeding via Ethernetkabel (Power-over-Ethernet of PoE), met mogelijkheid om een specifieke 24 V DC voeding te gebruiken.
- Controle via de seriële porten en de protocollen Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus en PowerLogic, voor compatibiliteit met een brede waaier aan toestellen.
- 10/100Base-Tx Ethernetpoort.
- Een seriële poort configureerbaar via RS-485 (2 of 4 kabels) of RS-232 (RJ-45).
- Optische isolatie van alle seriële poorten voor een hoge betrouwbaarheid in industriële omgevingen.
- Compatibel met alle energiebeheersoftware van PowerLogic.
Voordelen
Om zeker te zijn dat u niets mist
De geïntegreerde Gateway-server EGX300 vereenvoudigt de bewaking van elektriciteitsnetten. Met de EGX300 gateway kunt u kritische gegevens van het elektriciteitsnet in realtime visualiseren en historische trends traceren om het energieverbruik en de bestaande elektrische infrastructuur te optimaliseren.
- Verkrijg snelle, gedeelde en veilige toegang tot informatie afkomstig uit meetcentrales, controle-eenheden, beveiligingsrelais, motorregelaars en frequentieregelaars via een eenvoudige internetbrowser.
- U kunt zelf pagina’s aanmaken dankzij de tool voor geïntegreerde webpagina’s en zo realtimegegevens en opgeslagen gegevens weergeven om een overzicht te krijgen van uw energieverbruik.
Toepassingen
- Bewaak de trends van uw energieverbruik, identificeer opportuniteiten en controleer de doeltreffendheid van verbeteringen.
- Bewaak omstandigheden in realtime en analyseer het energieverbruik op uw distributienet.