Modicon M238

Logic controller, 20 tot 248 I/O, 0.3µs per Instructie

Onderdeel van Modicon

20 tot 248 I/O, 0.3µs per Instructie
Modicon M238 Schneider Electric Logic controller, 20 tot 248 I/O, 0.3µs per Instructie

Functies

  • Optimaliseer het machineontwerp
    • Hoge prestatie/kost verhouding door de efficiënte ingebouwde functies gericht naar eenvoudige asbesturing (High Speed Counters, PTO, Application Function Blocks)
  • Behoud uw inspanningen en flexibiliteit
    • Ingebouwde CANopen master laat gemakkelijk aanpasbare architecturen toe
  • Stel een passende configuratie samen
    • Dankzij prijsgunstige digitale, analoge en HSC uitbreidingsmodules
  • Ingebouwde gevorderde functies
    • 8 snelle teller ingangen tot 100kHz, 4 PTO/PWM uitgangen (enkel bij 24VDC modellen), snelle uitgangen en reflex acties
    • 1 of 2 RS232/RS485 seriële verbindingen voor HMI of andere randapparatuur
  • Gemakkelijk te programmeren en in dienst te stellen
    • Uittrekbare stekkers
    • 1 vaste USB poort en 1 programmeerbare
    • SoMachine software met kant-en-klare automation functie bibliotheken
  • Ontdek: 'Flexible Machine Control"
    • 1 softwareomgeving SoMachine
    • Meerdere hardware controllers:
      • PLC Modicon M238
      • PLC Modicon M258
      • Motion Controller Modicon LMC058
      • IHM Controller Magelis XBTGC
      • Drive Controller Altivar IMC

Voordelen

100% geoptimaliseerd voor kleinere machines

Een krachtige controller ten dienste van uw machine

De Modicon M238 Logic Controllers bieden een eenvoudige en intelligente oplossing voor uw behoeften. In het bijzonder voor seriemachines waar snelle telling en eenvoudige positionering van 1 tot 4 assen met PTO of CANopen mogelijk is.

Toepassingen

  • Verschillende types van machines en installaties
  • Transportband
  • Verpakken
  • Assemblagemachines

Gallerij

  • 100 % flexibility & optimisation of your machines with “Flexible Machine Control” : 1 software environment, Multiple hardware control platforms : Logic controllers, Motion controllers, HMI controllers, Drive controllers