PanelSet SF
Aanbouwkasten plaatstaal en toebehoren
Functies
De vloerstaande plaatstalen behuizingen Spacial SF bieden meer dan 600 verschillende configuratiemogelijkheden. Kies hier de uwe! Probleemloos te installeren in alle bestaande ruimtes. Het ontwerp van de plaatstalen behuizingen Spacial SF kan tot 25% assemblagetijd sparen!
- Eigenschappen
Uniek framedesign, gebaseerd op het gebruik van een zeer stijf, exclusief profiel met 18 opeenvolgende plooien, wat van de plaatstalen behuizingen Spacial SF het stevigste behuizingsgamma op de markt maakt, dat bestand is tegen een belasting van 1000 kg, verdeeld over het behuizingsvolume! - Materiaal
- Structuur boven- en onderframes en 4 stijlen in gegalvaniseerd staal met een dikte van 1,5 mm.
- Deur: plaatstaal met een dikte van 1,8 mm.
- Coating: epoxy-polyester-structuurlak, grijs RAL 7035. - Versies
De plaatstalen behuizingen Spacial SF zijn zowel voorgemonteerd als in kit-versie verkrijgbaar. Meer dan 600 verschillende configuratiemogelijkheden als kit. - Hoge beschermingsklasse
- IP 55 volgens IEC 60529.
- IK 10 (IK 08 voor transparante deur) volgens IEC 62262. - Certificaten
IEC 62 208, BV classificatieregels voor stalen schepen, DNV
Trillingsklasse A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.
Voordelen
Behuizingen voor alle projecten.
Vloerstaande behuizingen in plaatstaal Spacial SF :
- Behuizingen met wel 600 verschillende configuratiemogelijkheden met de kit-versie.
- De stevigste behuizingen op de markt:
Bestand tegen 1.000 kg, verdeeld over het volledige volume. - Bespaar 25 % tijd bij de assemblage.
- Schneider-electric kwaliteit.
Toepassingen
- Industriële toepassingen
- Energie en infrastructuur
- Gebouwen