PanelSet S3CM
Kasten dialoog mens-machine
Functies
Het gamma Spacial S3CM omvat:
- 7 verschillende kastafmetingen,
- 1 kast "toetsenbord",
- 1 ophangingssysteem,
- talloze accessoires
Het concept van dit universele dialoogsysteem, dat ergonomie en functionaliteit combineert, zorgt voor een probleemloze aanpasbaarheid aan de vereisten van uw specifieke installatie en maakt een sterke individualisering mogelijk.
En bovendien...
- bestendigheid tegen mechanische impact: IK10, kast in staal, bovenste verstevigingsplaat, dikte 3 mm
- dichtheid IP54, polyurethaandichting
Technische gegevens
De kasten bestaan uit:
- Body met epoxy-polyestercoating met structuur, kleur grijs RAL 7035. Deur met een openingshoek van 120° en dubbel sluitsysteem
- Versterkte bovenkant met uitsparing (54 of 87 mm, afhankelijk van de grootte) voor een directe montage van het ophangingssysteem
- Voorkant in aluminium (dikte 2,5 mm), demonteerbaar en aan beide kanten beschermd met een kunststoffilm, voor de montage van dialoogcomponenten
- Frame uit getrokken aluminium. De uitvoering van de profielen maakt een directe montage van accessoires en eenvoudig gebruik van de kast mogelijk
- Frame-coating: poedercoating epoxy-polyester, kleur grijs RAL 7040
- Beschermingsklasse : IP54
- Bestendigheid tegen externe mechanische impact: IK10
- Kleur: RAL 7035 voor de body, RAL 7040 voor het frame
- Certificaten:
- EN 62208
- LCIE
- UL
- CUL
Voordelen
Kasten van het gamma Spacial voor de mens-machinedialoog
- Dichtheid: IP54
- Versies: 7 afmetingen, van 300 x 300 x 200 mm tot 800 x 600 x 300 mm
- Praktisch: buizen verkrijgbaar in 4 lengtes, van 0,5 tot 2 meter
- Stabiel: stalen buizen met een diameter van 50 of 80 mm, dikte 4 mm
- Ergonomisch: directe montage van de accessoires op het aluminiumframe: lampenhouder, documentensteun,...
- Esthetisch: kleur RAL 7040 voor het aluminiumprofiel, kast met coating RAL 7035
Toepassingen
- Mens-machine-dialoog