PanelSeT S3X
Wandkasten RVS (inox) en toebehoren
Functies
Roestvrij stalen monobloc-behuizing, gevormd uit één stuk staalplaat, in de hoeken gevouwen en gelast.
- Materiaal: roestvrij staal AISI 304L of AISI 316L.
- Versies:
- 17 maten met volle deur (uit roestvrij staal AISI 304L of AISI 316L)
- 6 maten met transparante deur uit roestvrij staal AISI 304L.
Beschermingsgraden:
- IP66 (IEC60529)
- IK10 - volle deur (IEC62262)
- IK08 - transparante deur (IEC62262)
Drie afwerkingsopties:
- gepolijst Scotch brite®
- microstructuur (op aanvraag)
- gelakt (op aanvraag)
Certificering:
- IEC62208 (Bureau Veritas)
- CUL
Voordelen
Kasten voor geëxponeerde omgevingen!
- Een uitgebreid gamma: meerdere standaardafmetingen, verschillende deurtypes, verschillende staalspecificaties en verschillende afwerking.
- Waterdicht : De regengoot aan de voorkant vermijdt het binnendringen van water, olie of andere vloeistoffen. Ze verzekert IP66 en beschermt het interieur als de deur open is.
- Praktisch en tijdbesparend: Wandbevestigingsbeugels uit roestvrij staal. Verticale geperforeerde rail voor de montage van apparatuur. Omkeerbare deuraanslag in een hoek van 120º. De kasten beschikken over vier uitsparingen aan de achterkant voor machinemontage.
- Schoon en hygiënisch: De kwalitatief hoogwaardige afwerking is gemakkelijk te reinigen.
- Vormgeving: Esthetische vormgeving met volle of glazen deur.
- Aangepaste versies op aanvraag.
Toepassingen
Twee verschillende specificaties van roestvrij staal:
- AISI 304L - Aanbevolen voor levensmiddeltoepassingen en infrastructuur, behalve in omgevingen met hoog zoutgehalte.
- AISI 316L - Aanbevolen voor omgevingen met hoog zout- of chloorgehalte. Marinetoepassingen.