Modicon Premium
Programmeerbare sturing voor productielijnen en infrastruktuurtoepassingen
Functies
- 5 IEC-talen: LD, ST, FBD, SFC, IL.
- Een processor met hoge prestaties: 37 ns door instructie en tot 7 Mb programmageheugen
- Een hoogwaardig multitask-systeem
- Een compact systeem (zeer geconcentreerde modules) voor uitgebreide architecturen (directe distributie van 16 rekken zonder koppelmodules)
- Nieuwe processoren van hoge kwaliteit
- functiemodules (veiligheid, reflex-behandelingen, tellen, positionering, beweging, gewicht, regulating, gegevensopslag)
- Alle Transparent Ready-diensten op Ethernet TCP/IP-poort (IO-scanning, Global Data, webserver, e-maildienst, directe toegang tot de databases, TCP Open, Network Protocol…)
- Aantal poorten: USB-poort, Ethernet TCP/IP-poort met webserver, CANopen Master of FIP, Modbus seriële poort
- Het breedste gamma aansluitingsmogelijkheden: AS-Interface, Modbus Plus, INTERBUS, PROFIBUS DP
Voordelen
Meer flexibiliteit en opening... Premium biedt ongeëvenaarde prestaties waarmee u de programmacyclustijd kunt beperken, waarmee u zich geen zorgen meer hoeft te maken over optimalisatie, waarin meer diagnosemogelijkheden en productiegegevens kunnen worden geïntegreerd en waarmee u geniet van een grote communicatievrijheid en een toegang tot de generieke programmering.
Toepassingen
- Speciale en complexe machines en installaties
- Productieprocessen
- Infrastructuur